The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver
1334212

Transceiver SFP monomode pour la transmission de 1 Gbit/s au maximum sur 10 km, avec des longueurs d'ondes de 1 310 nm dans une plage de température étendue

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Qualité maximale lors de la transmission des données
Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
Transmission fiable des données dans une plage de température étendue