WP 4070-WVRS - Écran web
1148694

Écran web; 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)); 800 x 480 pixel(s) (WVGA); 262144 couleurs; Processeur: Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45; Système d'exploitation: Yocto/Linux®; Logiciel: Chromium Browser; sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Mise en service facile - Uniquement les saisies IP et URL sont nécessaires
Flexibilité grâce à un standard web ouvert et la possibilité de choisir librement le serveur web ou le logiciel de visualisation
Aucune mise à jour de sécurité nécessaire pour JAVA ou les plug-in Flash grâce à HTML5
Optimal pour l'utilisation avec PLCnext Engineer ou CODESYS
Système d'exploitation Linux intégré
Visualisation d'applications JavaScript programmées par vous-même
Communication sécurisée grâce à un transfert de données protégé par cryptage SSL