WP 07T/XC
-
Écran web
2701556
Écran web, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résistance élevée de la façade à l'abrasion
Compatibilité chimique élevée (écran tactile en verre)
Indice de protection élevé : IP67 (face avant)
Résistance aux UV
Plage de température étendue de -20 °C ... +70 °C
Ecran lisible au soleil
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Période courte de mise en service
Front neutre
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte