TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - Écran tactile
2401316

Maritime-Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles