TPG121SGS/200630023 S00071 - Écran tactile
2401603

Robuste-Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles