TPE057ZGV/500210021 S00062
-
Écran tactile
2401217
Robuste-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.