TP35AT/702000 S00016 - Écran tactile
2401046

Écran tactile, 8.9 cm / 3.5"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles