TP35AM/742000 S00001
-
Écran tactile
2401039
Écran tactile, 8.9 cm / 3,5"-FSTN ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN