TP151AT/722000 S00001
-
Écran tactile
2401402
Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP