TP121ZTM/400320002 S00060 - Écran tactile
2400915

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit