TP070ZTW/400720002 S00062
-
Écran tactile
2400758
Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus