TP070ATW/107030000 S00044
-
Écran tactile
2400710
Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.