TP 3121T SER - Écran tactile
2700925

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12,1")
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Extensible avec une carte CF externe
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte