TP 3121T PB - Écran tactile
2700922

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12,1")
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Extensible avec une carte CF externe
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte