The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

TP 3120W/WT - Écran tactile
1029308

Écran tactile avec afficheur graphique de 30,7 cm / 12,1" (analogique-résistif (GFG)), 1280 x 800 pixels (WXGA), indice de protection : IP67 (avant), plage de température étendue, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur : Visu+.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection
Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résistance aux intempéries grâce à IP67