TP 3105T
-
Écran tactile
2700916
Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12,1")
Extensible avec une carte CF externe
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie