TP 3090W/P - Écran tactile
2403460

Écran tactile; 22.9 cm / 9"-TFT ecran (capacitif projeté (PCAP)); 800 x 480 pixel(s) (WVGA); 16,7 millions de couleurs; Processeur: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; Interfaces: 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45; Système d'exploitation: Windows® Embedded Compact 7; Logiciel: Visu+; sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Accès mobile à l'installation avec l'appli Visu+ mobile
Robustesse et stabilité grâce à une façade avant en verre conçue pour les applications industrielles
Réaction et changement d'images rapide grâce à un processeur performant
Connexion flexible à des systèmes tiers par le biais de pilotes variés
Logiciel de visualisation Visu+ intégré