TP 3057V/WT
-
Écran tactile
2403464
Robuste-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résistance aux intempéries grâce à IP67
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection