TP 15T/M 201 - Écran tactile
2913263

Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 256 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Homologations maritimes : ABS, BV, DNV, LR et GL
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.