TP 10T/M 201 - Écran tactile
2913247

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 65536 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Homologations maritimes : ABS, BV, DNV, LR et GL
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")