TP 06M/M 201 - Écran tactile
2913218

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-FSTN ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Homologations maritimes : ABS, BV, DNV, LR et GL
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")