TP 06M - Écran tactile
2985165

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-FSTN ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service