BT21AS/702060 S00001 - Key-Panel
2400644

Key-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (sans technologie tactile), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles