BT05AM/792050 S00031 - Key-Panel
2400615

Key-Panel, 7.6 cm / 3"-FSTN ecran (sans technologie tactile), 5 niveaux de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TerminalEmulation, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles