81324,207 S00017 - Mobile Panel
2400587

Mobile Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles