FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
Système de Modular Switch, tête de station avec possibilité d'extension jusqu'à 24 ports Ethernet
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 214 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression, surface pré-cuivrée et nickelée |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | 8 ports par modules (d'interface) FL IF |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 8 (possibilité d'extension à 24 ports) |
| Ethernet F.O. | |
| Type de raccordement | via module d'interface |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
| Distance de transmission | jusqu'à 10000 m (selon la fibre utilisée) |
| 1300 nm | |
| Nombre de voies | 8 (possibilité d'extension à 24 ports) |
| série (RS-232) | |
| Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Type de produit | Switch |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 2 classes de priorité selon IEEE 802.1, protocole P TCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Fonction des appareils PROFINET | PROFINET-IO Device |
| Spécification PROFINET | Version 1.1 |
| Redondance | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | 2 LED d’état par Ethernet : LINK et Status Activity avec possibilité de commutation, 100, duplex intégral, tensions d'alimentation US1 et US2 (alimentation redondante) ainsi que FAIL, afficheur sept segments à deux chiffres |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 2 classes de priorité selon IEEE 802.1, protocole P TCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Consommation de puissance | typ. 8,4 W (jusqu'à 78 W, en fonction de la configuration (modules d'extension / modules d'interface)) |
| Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| FAIL div. LED rouge | |
| LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
| Mode ACT Réception/émission de télégrammes LED verte | |
| Mode 100 Vitesse de transmission LED verte | |
| Mode FD Mode duplex LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 3,5 A |
| Courant absorbé typique | 350 mA (jusqu'à 3500 mA, selon la configuration) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switch de type store and forward conforme à la norme IEEE 802.3, 2 classes de priorité selon IEEE 802.1, protocole P TCP/IP, capacité BootP, port mirroring, fonction serveur web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Affichage d'état | 2 LED d’état par Ethernet : LINK et Status Activity avec possibilité de commutation, 100, duplex intégral, tensions d'alimentation US1 et US2 (alimentation redondante) ainsi que FAIL, afficheur sept segments à deux chiffres |
| Référence | 2832328 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DN04 |
| Product key | DNN123 |
| GTIN | 4017918929091 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 529 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 350 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL IF MEM 2TX-D - Module de mémoire 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Câble de jonction FO 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Câble de jonction FO 1402189
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7