FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Commutateur Ethernet avec option de redondance, câble principal en fibre de verre, liaisons montantes : 2 ports 10/100 BASE-FX, connecteur mâle SC à duplex intégral, liaisons descendantes : 5 ports 10/100 BASE-T(X), connecteurs femelles RJ45, fonction de serveur Web intégrée, agent de gestion intégré, montable sur profilé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 131 mm |
| Profondeur | 111 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | 7 ports, dont 5 10/100BASE-T(X) avec autonégociation |
| Vitesse de transmission | 10/100 Bit/s |
| Distance de transmission | 111 mm |
| Nombre de voies | 5 |
| Ethernet (liaisons montantes) | |
| Type de raccordement | 2-Ports 100Base-FX (fibres de verre multi-mode), connectique : Connecteur SC à duplex intégral |
| Nombre de voies | 2 |
| Autres interfaces | |
| Type de raccordement | Raccord. standby par RJ45 et câble avec crossover, interface série par emb. RJ11 à 6 br. |
| Type de produit | Switch |
| Type | Stand-alone |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switch, mode de commutation Store and Forward, 2 classes de priorité et basic filtering selon IEEE 802.1 D, protocole TCP/IP, capacité BootP et TFTP, connection mirroring |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL1 et UL2 (alimentation redondante), STANDBY, RM (gestionnaire de redondance), LED Link et Receive pour chaque port |
| Navigateurs supportés | Nécessite Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 4.01 ou sup., Plugin « Java Runtime Environment », version 1.2 |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switch, mode de commutation Store and Forward, 2 classes de priorité et basic filtering selon IEEE 802.1 D, protocole TCP/IP, capacité BootP et TFTP, connection mirroring |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,6 W |
| Support de transmission | FO |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (redondant par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm²) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant max. absorbé | 800 mA (sur US) |
| Type de raccordement | RJ45, blindé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Classe 3; Air discharge 8 kV, Contact discharge 6 kV |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) à 10 V/m pas de diminution des fonctionnalités) | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A, pas de destruction, pas de dysfonctionnement permanent | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A, pas de destruction, pas de dysfonctionnement permanent | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A, à 10 V pas de diminution des fonctionnalités | |
| EN 55022 (Perturbations radio-électriques des appareils de traitement de l'information) Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switch, mode de commutation Store and Forward, 2 classes de priorité et basic filtering selon IEEE 802.1 D, protocole TCP/IP, capacité BootP et TFTP, connection mirroring |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Nécessite Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 4.01 ou sup., Plugin « Java Runtime Environment », version 1.2 |
| Affichage d'état | LED : UL1 et UL2 (alimentation redondante), STANDBY, RM (gestionnaire de redondance), LED Link et Receive pour chaque port |
| Référence | 2831086 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DN04 |
| Product key | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,231 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,231 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7