FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Commutateur Ethernet, 5 ports Ethernet frontaux au format RJ45, détection automatique du débit de transmission de données de 10 ou 100 Mbits/s, couplage de segments de réseau avec divers débits binaires, fonction auto-crossing, montable sur profilé
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | 5 ports 10/100BaseT(X), avec auto-négociation et auto-crossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Contact de signalisation libre de potentiel | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Type de produit | Switch |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| une LED par port Liaison active LED verte | |
| une LED par port Réception de télégrammes LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,3 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | par MINICONNEC à ressort, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 180 mA (sur US) |
| Type de raccordement | RJ45, blindé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2832894 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DN03 |
| Product key | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 317 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 300,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Prolongateur FO 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7