FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Switch Ethernet, 4 ports TP-RJ45 10/100 MBit/s et 1 port fibre optique, 100 MBit/s duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission (10 ou 100 MBit/s) (RJ45), fonction auto-crossing,
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Type de raccordement | 4 ports 10/100BaseT(X), avec auto-négociation et auto-crossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 4 |
| Ethernet F.O. | |
| Type de raccordement | Duplex SC |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Physique de transmission | Ethernet 100Base FX par SC-D |
| Distance de transmission | 6400 m (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Longueur d'ondes | 1300 nm |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Contact de signalisation libre de potentiel | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Type de produit | Switch |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / duplex intégral, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA (typique) |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / duplex intégral, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Consommation de puissance | typ. 4,3 W |
| Diagnostic local | US1, US2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
| une LED par port Liaison active LED verte | |
| une LED par port Réception de télégrammes LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,3 W |
| Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 180 mA (sur US) |
| Fonction | |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
| Contact de signalisation courant de commande | 100 mA (typique) |
| Type de raccordement | RJ45, blindé ou SC-D |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Switch sans management / duplex intégral, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
| Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
| Référence | 2832810 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DN03 |
| Product key | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 307 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 307 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7