FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

The product will comply with CRA requirements

Switch Ethernet, 24 ports Ethernet en face avant au format RJ45, reconnaissance automatique du débit de transmission de données à 10 ou 100 Mbit/s, couplage de segments de réseau ayant des débits de transmission différents, fonction auto-crossing (croisement automatique), montage en rack 19 pouces (482 mm).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles