FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 série, 8 Ports M12 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP65/IP66/IP67, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 57 V DC, Plage de température élargie
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)
Voyants de diagnostic local à LED
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.