ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
Socle pour relais
1027546
Embase de relais ECOR-1…, pour relais de puissance miniature ou un relais miniature avec 1 ou 2 contacts inverseurs, raccordement boulonné pour le montage sur NS 35/7,5.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | À ne pas utiliser pour séparer des circuits de courant TBTS/TBTP des autres circuits, car il ne peuvent assurer une séparation sécurisée. |
| Information pour le fonctionnement | Les sorties ne permettent pas de câbler des conducteurs extérieurs différents. |
| Information pour le fonctionnement | La protection contre les contacts accidentels de l'article doit être vérifiée par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC/60 V DC). Il s'agit d'un appareil encastré sans protection contre les contacts directs. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation de base est installée dans la direction du rail DIN, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation était supérieur (isolation renforcée), il devrait être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
| Type de produit | Support de relais |
| Gamme de produits | ESSENTIAL edition |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Intensité nominale IN | 10 A |
| Tension d'essai bobine de relais/contact de relais | 2 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Tension nominale d'entrée UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) | |
| Section conduct. AWG | 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement boulonné |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) | |
| Section conduct. AWG | 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 15,8 mm |
| Hauteur | 71,5 mm |
| Profondeur (Étrier de fixation) | 58,1 mm (avec étrier de fixation) |
| Couleur | gris signalisation B (RAL 7043) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1027546 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DKF2 |
| Product key | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 35,297 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Relais individuels 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Relais individuels 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Relais individuels 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Relais individuels 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Relais individuels 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Relais individuels 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Relais individuels 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Relais individuels 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Relais individuels 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relais individuels 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Relais individuels 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Relais individuels 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Relais individuels 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Relais individuels 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relais individuels 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Relais individuels 2908181
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7