AB-SKH
-
Support
3062896
Support pour bornes de blindage permettant de fixer le rail d'angle NLS 3/10 AV 134/134 au rail DIN
Support pour bornes de blindage permettant de fixer le rail d'angle NLS 3/10 AV 134/134 au rail DIN
| Type de produit | Support |
| Matériau | PA |
| Matériau isolant | PA |
| Référence | 3062896 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Product key | BE7113 |
| GTIN | 4046356561846 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 29,69 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 29,69 g |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,493 kg CO2e |