AB-SK TOP
-
Support
3062090
Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 102,4 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage sur rail DIN
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour le montage de bornes de blindage SK et SKS
Repérable avec repérage ZB et repère pour barrettes KLM
Forme compacte de pas 5,2 mm
Emplacements pour ponts enfichables FBS
Pour un raccordement de blindage confortable, en particulier pour les bloc de jonction à un et plusieurs niveaux et les appareils à raccordement frontal
La barre 3 x 10 mm peut, pour une pose de conducteur optimale, être montée verticalement, horizontalement et avec un angle de 45° dans les supports.
Fonction de butée