AB-SK 65 - Support
3026489

Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, largeur: 6,2 mm, hauteur: 95,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Montage sur rail DIN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour le montage de bornes de blindage SK
Les supports de blindage d'un seul côté AB-SK conviennent particulièrement pour un raccordement de conducteur peu encombrant dans le cas de bloc de jonction et d'appareils avec entrée de câble latérale.