SSM E3 SM
-
Servomoteur
2894395
Servomoteur synchrone avec couple nominal de max. 16,5 Nm et un couple max. de 85 Nm pour 230 V AC ou 400 V AC pour l'exploitation avec des servorégulateurs de type A-Servo et Multi. Grâce au ventilateur externe en option, le couple nominal est augmenté jusqu'à 26,0 Nm.