SSM E1 SM - Servomoteur
2894379

Servomoteur synchrone avec couple nominal de max. 7,0 Nm et un couple max. de 42 Nm pour 230 V AC ou 400 V AC pour l'exploitation avec des servorégulateurs de type A-Servo et Multi. Grâce au ventilateur externe en option, le couple nominal est augmenté jusqu'à 11,2 Nm.

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles