RC-Z2452 - Serre-câble et adaptateur de blindage
1607025

Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 6,2 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, série: NC, RC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles