Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
ATS-MBK - Séparateur
ATS-MBK
-
Séparateur
1402225
Séparateur, largeur: 0,5 mm, hauteur: 26,6 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Dimensions
Largeur
0,5 mm
Largeur de couvercle
0,5 mm
Hauteur
26,6 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Données commerciales
Référence
1402225
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BE01
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
Poids par pièce (emballage compris)
0,53 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,513 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
DE