FL MGUARD RS VPN
-
Routeur
2989611
Routeur avec pare-feu intelligent, débit de données jusqu'à 99 MBit/s (Wire Speed Performance), pare-feu Stateful Inspection pour une sécurité maximale et une configuration des plus simples, VPN selon IPsec standard, codage matériel jusqu'à 70 MBit/s
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 112 mm |
Coloris | vert |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
Nombre de voies | 2 |
Contact de signalisation libre de potentiel | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
VPN - touche d'autorisation | |
Type de raccordement | Raccordable et LED en option |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et VPN |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
Type | Stand-Alone |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions de sécurité | |
1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
Nombre de tunnels RPV | 10 (10) |
Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
Filtrage | Adresses MAC et IP, ports, protocoles |
Débit pare-feu | max. 210 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
max. 149 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall configurable |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et VPN |
Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Protection contre | IP-Spoofing, DoS- et Syn Flood Protection |
Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 85 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
max. 58 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) |
Diagnostic local | P1, P2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
une LED par port Liaison active LED verte | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,08 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 36 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant absorbé typique | 170 mA |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 170 mA (typique) |
Type de raccordement | RJ45, blindé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) 2 kV power line, 1kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Affichage d'état | LED : P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Référence | 2989611 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | D25 |
Product key | DNN333 |
GTIN | 4046356298957 |
Poids par pièce (emballage compris) | 329,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 250 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
Avantages
Outil central de gestion
Performance maximale
Sécurité maximale
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7