NBC-100,0-94H
-
Rouleau de câble
1411695
Rouleau de câble, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, extrémité libre, sur extrémité libre, longueur de câble: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Type de capteur | Ethernet hybride |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801:2002), 100 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 100 m |
Hybride Ethernet [94H] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 110 kg/km |
Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Hybride Ethernet [94H] |
Structure du conducteur | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
AWG alimentation en tension | 18 |
Section de câble | 4x 0,15 mm² (Données) |
4x 0,85 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm (Données) |
1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 8,80 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PP (Données) |
PP (Alimentation) | |
Fil, coloris | blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc, bleu, marron, noir |
Câblage total | 1 quarte en étoile et 4 fils avec 2 masses de remplissage |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 280,00 Ω/km (Données) |
≤ 45,00 Ω/km (Alimentation) | |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Capacité en service | nom. 50 nF (par kilomètre) |
Impédance différentielle | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 125 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 36 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 71 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
Résistance à la traction | 85 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose flexible) |
295 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose fixe) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 56,3 dB (pour 4 MHz) |
50,3 dB (pour 10 MHz) | |
47,2 dB (pour 16 MHz) | |
45,8 dB (pour 20 MHz) | |
42,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
38,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
35,3 dB (pour 100 MHz) | |
Effet d'écran | 6,2 dB (pour 4 MHz) |
9,8 dB (pour 10 MHz) | |
12,4 dB (pour 16 MHz) | |
13,9 dB (pour 20 MHz) | |
17,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
25,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,8 dB (pour 100 MHz) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
selon DIN VDE 0472 partie 815 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon la norme UL 1581, paragraphe 1060 |
selon UL 1581, section 1061 | |
selon la norme UL 2556, paragraphe 9.3 | |
Résistance à l'huile | selon la norme CEI 60811-404 |
selon DIN EN 50363-10-2 | |
Résistance spéciale | Non adhésif |
Résistance à l'hydrolyse (DIN EN 50396) | |
Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
exempt de silicone | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1411695 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF21 |
Product key | AF1LFA |
GTIN | 4046356940030 |
Poids par pièce (emballage compris) | 10 938 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 8 573 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7