The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable
0803963

Etiquette enfichable, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 5,5 m, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 8000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Étiquette enfichable pour les porte-repères KMK pour le repérage des câbles
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Grâce au format continu, il ne faut qu'un seul matériau pour toutes les longueurs de douille
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion