EMLS (...X...)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale
0803088

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Taille selon les indications du client, largeur max. : 100 mm, hauteur max. : 350 mm, Rouleau, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 350 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L’EMLS est une étiquette antimanipulation, utilisable comme plaque signalétique ou comme sceau d’inviolabilité
Lorsque vous la décollez, une partie de la couche métallisée s'enlève, et laisse un triangle sur l’étiquette et sur le support. La fonction de sécurité est garantie jusqu’à 80  °C
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.