ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-SP - Relais temporisé
2917625

Relais temporisé avec temporisation à la coupure (avec contact de commande) et une plage de temps réglable (3 s - 300 s), à raccordement à ressort

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Pas réduit de 6,2 mm
Grande précision de réglage grâce à la molette repérée et éclairée