REL-IR/L-120AC/4X21AU - Relais individuels
2834135

Relais industriels enfichables avec contact de puissance et revêtement en or supplémentaire, 4 inverseurs , touche de test, LED d'état, affichage mécanique de position, tension de la bobine : 120 V AC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Avec relais à actionnement manuel paramétrable
Types DC avec diode de roue libre intégrée
Affichage mécanique de position
LED d'état intégrée