The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC - Relais de sécurité
1487647

Relais de sécurité configurable, multifonctionnel, jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, 2 circuits de capteur, fonctionnement à 1/2 canaux, démarrage automatique/manuel surveillé, 2 x 2 circuits à fermeture, 2 sorties de signalisation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
2 circuits indépendants
Configurable localement
Aide à la configuration via clipx ENGINEER dp
Commande à 1 ou 2 canaux
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm