PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - Module d'extension
2963734

Extension de contacts à 1 ou 2 canaux, 5 contacts NO, 1 contact NF, 1 circuit report de signalisation, avec appareil de base jusqu'à l'isolation sécurisée catégorie  4 PL e selon EN ISO 13849, largeur : 35 mm, bloc de jonction à vis

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Cinq circuits à fermeture, un circuit de signalisation et un circuit de report de signalisation
Commande à 1 ou 2 canaux
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508