PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2-SET10
-
Relais de sécurité
1449148
Kit de 10 relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 2 circuits de validation, tension d'entrée nominale : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRclassic |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commande | à 2 canaux |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | typ. 150 ms (Démarrage automatique avec Us) |
typ. 100 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 250 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
Temps de retombée typique | typ. 20 ms (pour Us en cas de demande via le circuit de capteurs) |
typ. 45 ms (pour Us / en cas de demande via A1) | |
Temps de réarmement | < 1 s (Temps de démarrage) |
1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 70 mA (pour US) |
Consommation de puissance US | typ. 1,68 W |
Courant transitoire | < 3,5 A (généralt. pour US, Δt = 3 ms) |
Temps de filtrage | 5 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: Logique (S12, S22) | |
Description de l'entrée | sécurisé |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Courant transitoire | < 100 mA (Δt = 500 ms, pour Us/Ix sur S12) |
> -100 mA (Δt = 300 ms, pour Us/Ix sur S22) | |
Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 38 mA (généralt. pour US sur S12) |
-38 mA (généralt. pour US sur S22) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
Courant transitoire | < 6 mA (généralt. pour US sur S34/35) |
Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | 0 mA (généralt. pour US sur S34) |
1 mA (généralt. pour US sur S35) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Demande élevée) |
4 A gL/gG (Demande faible) | |
Relais: Circuit de signalisation (31/32) | |
Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 100 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (Circuit de signalisation) |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Emplacement pour le montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1449148 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNA114 |
GTIN | 4063151835002 |
Poids par pièce (emballage compris) | 169,64 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 695 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e0467eb0-371c-4b13-8aac-7e2dd9181646 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Isolation renforcée
Pilotage de 2 canaux
2 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7