PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
Dispositif de commutation de sécurité
1015520
Dispositif de commutation de sécurité pour tapis de sécurité, barrettes de commutation, arrêt d'urgence, portes de protection, barrière lumineuse jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage automatique ou manuel, 2 sorties HL sécurisées, 1 sortie de signal, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Relais de sécurité |
| Gamme de produits | PSRmini |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Tapis de contact | |
| Grille de lumière | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | < 200 ms (démarrage automatique) |
| < 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | < 200 ms (pour commande A1 via Us) |
| Temps de réponse | < 10 ms (Si vous commutez plusieurs appareils en série, tenez compte de la prolongation du temps de réponse.) |
| Temps de réactivation | < 250 ms (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | 250 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| 100 ms (Délai de disponibilité après activation des circuits de détection en cas de démarrage manuel) | |
| Durée d'impulsion de démarrage | min. 250 ms (Démarrage manuel) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,1 W (UB = 30 V , IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % (protection externe) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 54 mA (Aucune charge) |
| Consommation de puissance US | typ. 1,3 W (Aucune charge) |
| Courant transitoire | < 5 A (Δt = 200 µs pour Us) |
| Temps de filtrage | 1 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité parallèle; Diode zéner bidirectionnelle (Protection externe, voir Consignes de sécurité. Type de fusible : 5 AT) |
| Numérique: Circuit de capteur (S10, S12, S22) | |
| Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
| CEI 61131-2 type 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 ouvert | |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US sur S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (généralt. pour US sur S22, Δt = 500 µs) | |
| Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
| Non applicable pour S22 | |
| Désactivez les impulsions de commutation en cas d'applications de sécurité. | |
| Simultanéité | ∞ |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 4 mA (S10, S12) |
| -4 mA (S22) | |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| NPN | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US, Δt < 100 ms) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | < 7 mA (généralt. pour US sur S34) |
| < 5 mA (généralt. pour US sur S35) | |
| Numérique: Validation externe (S36) | |
| Description de l'entrée | sécurisé |
| CEI 61131-2 type 3 | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
| Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 7 mA |
| Numérique: 14, 24 | |
| Description de la sortie | Sorties TOR sécurisées |
| PNP, CEI 61131-2 type 2 | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Circuit de protection | Circuit de diode de roue libre pour charges inductives |
| Tension de sortie | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Courant de fuite | max. 1 mA (À l'état sécurisé) |
| Charge ohmique | min. 12 Ω |
| Charge capacitive max. | max. 10 µF (Charge 2,4 A) |
| max. 4,7 µF (Charge 1 A) | |
| Charge inductive max. | max. 1 H |
| Limitation de la tension de coupure inductive | max. 50 V |
| Courant de sortie | max. 2,4 A |
| Courant transitoire | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Courant de charge minimal | 2 mA |
| Fréquence de commutation | 1 Hz (ohmique, inductive, capacitive) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | < 5 V DC (À l'état sécurisé) |
| Impulsions de test | < 1 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| Signaler: M1 | |
| Description de la sortie | PNP |
| non sécurisé | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension | env. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Courant | max. 100 mA |
| Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 1 ms avec Us) |
| Charge ohmique | min. 240 Ω |
| Fréquence de commutation | 1 Hz (ohmique, inductive, capacitive) |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Affichage des défauts | 1 x LED (rouge) |
| Largeur | 12,5 mm |
| Hauteur | 112,2 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 30g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1015520 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D21 |
| Product key | DNA181 |
| GTIN | 4055626496931 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 133,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 108,657 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 12,308 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Entrée en cascade
Compatible avec de nombreux générateurs de signaux
Commande à 1 ou 2 canaux
2 sorties TOR sécurisées, 1 sortie de signalisation TOR
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7