The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - Relais de couplage
2981402

Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 2 contacts NF, une borne à vis enfichable à 1 canal, largeur : 22,5 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN CEI 62061), SIL 1 (CEI 61508)
Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
Version de 120 V